• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Engrenage droit trempé KSCP CP

Engrenage droit trempé KSCP CP

[Features]
· Thermally refined chromoly made product with quenched tooth surface, for excellent wear resistance.
· KRCPF (-H) use as the pinion of the rack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSCP5-20
KSCP5-25
KSCP5-30
KSCP5-40
KSCP10-20
KSCP10-30
KSCP10-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

27.09 €

4 jours 10201015

33.04 €

4 jours 10251215

38.18 €

4 jours 10301515

47.61 €

4 jours 10401515

61.16 €

4 jours 10202030

101.59 €

4 jours 10302530

105.41 €

4 jours 10402530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique Raffinage thermique, induction de la surface des dents trempée Traitement de surface Oxydé noir
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
Matériaux (détails) EN 1.7220 équiv. Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique