Bande de suspension type à charnière, bande de suspension type à charnière HH, sans tendeur

Bande de suspension type à charnière, bande de suspension type à charnière HH, sans tendeur
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HH10
HH15
HH20
HH25
HH32
HH40
HH50
HH65
HH80
HH90
HH100
HH125
HH150
HH175
HH200
HH250
HH300
Z-HH15
Z-HH20
Z-HH25
Z-HH32
Z-HH40
Z-HH50
Z-HH65
Z-HH80
Z-HH100
Z-HH125
Z-HH150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Traitement de surface Diamètre nominal A

3.50 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20Chromé brillant10

1.46 €

10 10 jours 20 à moins de 30Chromé brillant15

1.56 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Chromé brillant20

1.68 €

1 Disponible 10 jours 30 à moins de 40Chromé brillant25

1.79 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 50Chromé brillant32

1.08 €

0.60 €

1 Jour même

Stock

40 à moins de 50Chromé brillant40

2.33 €

1 Disponible 10 jours 60 à moins de 70Chromé brillant50

3.19 €

1 Disponible 10 jours 70 à moins de 80Chromé brillant65

3.49 €

1 Disponible 6 jours 80 à moins de 90Chromé brillant80

9.24 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant90

3.89 €

1 Disponible 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant100

9.49 €

1 6 jours 100 à moins de 200Chromé brillant125

17.30 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant150

86.51 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant175

33.24 €

1 10 jours 200 à moins de 300Chromé brillant200

98.52 €

1 6 jours 200 à moins de 300Chromé brillant250

94.92 €

1 10 jours 300 à moins de 400Chromé brillant300

5.15 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20Zingage15

5.26 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Zingage20

5.51 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Zingage25

5.80 €

1 Disponible 10 jours 30 à moins de 40Zingage32

6.08 €

1 10 jours 40 à moins de 50Zingage40

6.49 €

1 10 jours 40 à moins de 50Zingage50

15.92 €

1 10 jours 60 à moins de 70Zingage65

17.07 €

1 10 jours 70 à moins de 80Zingage80

18.36 €

1 10 jours 80 à moins de 90Zingage100

30.87 €

1 10 jours 100 à moins de 200Zingage125

34.56 €

1 10 jours 100 à moins de 200Zingage150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier

Assistance technique