Bande de suspension type à charnière, bande de suspension type à charnière HHT avec tendeur

Bande de suspension type à charnière, bande de suspension type à charnière HHT avec tendeur
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HHT10
HHT15
HHT20
HHT25
HHT32
HHT40
HHT50
HHT65
HHT80
HHT90
HHT100
HHT125
HHT150
HHT175
HHT200
HHT250
HHT300
Z-HHT15
Z-HHT20
Z-HHT25
Z-HHT32
Z-HHT40
Z-HHT50
Z-HHT65
Z-HHT80
Z-HHT100
Z-HHT125
Z-HHT150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Traitement de surface Diamètre nominal A

10.41 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20Chromé brillant10

2.37 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Chromé brillant15

1.31 €

0.47 €

1 Jour même

Stock

20 à moins de 30Chromé brillant20

2.55 €

1 Disponible 10 jours 30 à moins de 40Chromé brillant25

2.68 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 50Chromé brillant32

2.79 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 50Chromé brillant40

3.19 €

1 Disponible 10 jours 60 à moins de 70Chromé brillant50

4.08 €

1 Disponible 10 jours 70 à moins de 80Chromé brillant65

4.23 €

1 Disponible 10 jours 80 à moins de 90Chromé brillant80

18.72 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant90

4.76 €

1 Disponible 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant100

16.99 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant125

18.41 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant150

86.40 €

1 10 jours 100 à moins de 200Chromé brillant175

35.84 €

1 10 jours 200 à moins de 300Chromé brillant200

88.10 €

1 10 jours 200 à moins de 300Chromé brillant250

105.33 €

1 10 jours 300 à moins de 400Chromé brillant300

5.49 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Zingage15

5.93 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 30Zingage20

6.05 €

1 Disponible 10 jours 30 à moins de 40Zingage25

6.40 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 50Zingage32

6.82 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 50Zingage40

7.33 €

1 Disponible 10 jours 60 à moins de 70Zingage50

9.37 €

1 10 jours 70 à moins de 80Zingage65

9.94 €

1 10 jours 80 à moins de 90Zingage80

16.22 €

1 10 jours 100 à moins de 200Zingage100

25.27 €

1 10 jours 100 à moins de 200Zingage125

27.86 €

1 10 jours 100 à moins de 200Zingage150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier

Assistance technique