[Features]
• A suspension pipe fixture for shallow field fire resistant pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also have assembly type KPN that is compatible with tolerance of pipe external diameter.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HH40AAM |
HH50AAM |
HH60AAM |
HH75AAM |
HH100AAM |
HHT40AAM |
HHT50AAM |
HHT65AAM |
HHT75AAM |
HHT100AAM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Le diamètre extérieur du tube de l'application principale (mm) | Diamètre nominal A | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | Disponible | 9 jours | 60 à moins de 70 | 40 | Sans tendeur | |
2.56 € | Disponible | 9 jours | 70 à moins de 80 | 50 | Sans tendeur | |
2.99 € | 9 jours | 90 à moins de 100 | 65 | Sans tendeur | ||
3.01 € | 9 jours | 100 à moins de 200 | 75 | Sans tendeur | ||
3.20 € | 9 jours | 100 à moins de 200 | 100 | Sans tendeur | ||
2.35 € | Disponible | 9 jours | 60 à moins de 70 | 40 | Avec tendeur | |
2.52 € | Disponible | 9 jours | 70 à moins de 80 | 50 | Avec tendeur | |
2.93 € | 9 jours | 90 à moins de 100 | 65 | Avec tendeur | ||
2.99 € | 9 jours | 100 à moins de 200 | 75 | Avec tendeur | ||
3.11 € | 9 jours | 100 à moins de 200 | 100 | Avec tendeur |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyaux doubles résistants au feu |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Chromé brillant |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.