Bande de suspension type à charnière, HHT : Bande de suspension PC type à charnière avec tendeur / HH : sans tendeur

Bande de suspension type à charnière, HHT : Bande de suspension PC type à charnière avec tendeur / HH : sans tendeur
[Features]
• A suspension pipe fixture for steel pipe with the outer surface coated.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Galvanized products are not Super M type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HH125PC
S-HHT40PC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal A Spécifications

34.61 €

1 10 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant125Sans tendeur

20.29 €

1 10 jours 50 à moins de 60Acier inoxydableN/A40Avec tendeur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement

Assistance technique