Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Collier, poinçon PLA, crémaillère A

Collier, poinçon PLA, crémaillère A
  • Remise sur volume

[Features]
• This product is a bracket for installing a hanging bolt from structural steel.
• This product is used with clips such as pipe support clips and acts as a fitting to provide piping support.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLA

Référence pièce
PLA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.86 €

Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface Chrome coloré
Charge statique admissible N(kgf) 392N (40kgf) Standard Type A Boulon de suspension 3/8 (M10)

Vous vous trouvez sur la page de Collier, poinçon PLA, crémaillère A, le numéro d'article est le suivant: PLA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLA.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique