Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord de suspension, WHT, bande de suspension pour tuyaux en plomb, tendeur compris

Raccord de suspension, WHT, bande de suspension pour tuyaux en plomb, tendeur compris

[Features]
· A pipe fitting for lead drainage pipes.
· Also available in rubber.
· Can be manufactured to dimensions specified by the customer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WHT40PB
WHT50PB
WHT65PB
WHT75PB
WHT100PB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal A

19.72 €

9 jours 40 à moins de 5040

20.17 €

9 jours 50 à moins de 6050

21.12 €

9 jours 70 à moins de 8065

21.60 €

9 jours 70 à moins de 8075

21.83 €

9 jours 100 à moins de 200100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en plomb
Traitement de surface Chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique