Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bande en plastique, JBT, bande de suspension en plastique

Bande en plastique, JBT, bande de suspension en plastique
  • Remise sur volume

[Features]
· This product is a band used for horizontal pull piping.
· Color of hanging resin turnbuckle is cream only.
· Shipping performed in parts units only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JBT4PW
JBT6PW
JBT13VPG
JBT15W
JBT16VPG
JBT20VPG
JBT20W
JBT25VPG
JBT25W
JBT30VPG
JBT32W
JBT40VPG
JBT40W
JBT50VPG
JBT50W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Type de tuyau applicable Couleur Diamètre nominal A

9.47 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 30Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtuBlanc15

9.57 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 40Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtuBlanc20

9.43 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 20Tuyau en chlorure de vinyleGris13

9.43 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 30Tuyau en fonteBlanc15

9.44 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 30Tuyau en chlorure de vinyleGris16

9.47 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 30Tuyau en chlorure de vinyleGris20

9.47 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 30Tuyau en fonteBlanc20

9.57 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 40Tuyau en chlorure de vinyleGris25

9.57 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 40Tuyau en fonteBlanc25

9.73 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 40Tuyau en chlorure de vinyleGris30

9.73 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 50Tuyau en fonteBlanc32

9.85 €

9 jours 40 à moins de 50Tuyau en chlorure de vinyleGris40

9.85 €

9 jours 40 à moins de 50Tuyau en fonteBlanc40

10.13 €

9 jours 60 à moins de 70Tuyau en chlorure de vinyleGris50

10.13 €

9 jours 60 à moins de 70Tuyau en fonteBlanc50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau PP (polypropylène) Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique