Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Suspension antivibration, suspension antivibration MSF

Suspension antivibration, suspension antivibration MSF

[Features]
· This product is a pipe fitting for vibration proof support.
· MSF has colored chromate finish.
· MSN has electro zinc electroplated finish.
・This product has double nut part in compliance with specifications of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSF22S
MSF30S
MSF40S
MSF50S
MSF65S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge statique admissible N
(kgf)
Standard Boulon de suspension Largeur l
(mm)
Longueur
(m)

11.75 €

9 jours 21MSF-22-SW3/82534

12.62 €

9 jours 44MSF-30-SW3/83444

15.13 €

9 jours 86MSF-40-SW1/24660

18.64 €

9 jours 170MSF-50-SW1/25670

22.16 €

9 jours 300MSF-65-SW5/87490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier Traitement de surface Chrome coloré

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique