Bande verticale de montage, bande verticale de montage KSB

Bande verticale de montage, bande verticale de montage KSB
  • Remise sur volume
[Features]
• A vertical pipe bracket for steel pipe that can also be used for PVC pipe.
• Please use a lantern-type VP standing band for vinyl chloride pipes 25 and 30A.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSB100
KSB200
Z-KSB25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Traitement de surface Diamètre nominal Diamètre de tuyau compatible
(mm)

5.32 €

1 Disponible 10 jours 100 – moins de 200Chromé brillant100A114.3

35.50 €

1 10 jours 200 – moins de 300Chromé brillant200A216.3

2.79 €

1 Disponible 10 jours 30 – moins de 40Zingage25A34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable

Assistance technique