• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bande verticale de type à charnière, bande verticale AAM de type à charnière HSB

Bande verticale de type à charnière, bande verticale AAM de type à charnière HSB
  • Remise sur volume

[Features]
• A standing pipe fixture for shallow field fire-resistant pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also have assembly type that is compatible with tolerance of pipe external diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSB40AAM
HSB50AAM
HSB65AAM
HSB75AAM
HSB100AAM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal Diamètre de tuyau compatible
(mm)

2.32 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 7040A62

2.43 €

Disponible 9 jours 70 – moins de 8050A74

2.84 €

Disponible 9 jours 90 – moins de 10065A90

2.93 €

9 jours 100 – moins de 20075A102

3.22 €

9 jours 100 – moins de 200100A129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Traitement de surface Chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique