Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | Diamètre de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 – moins de 20 | Acier | Chromé brillant | 13A | 18 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | Acier | Chromé brillant | 16A | 22 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | Acier | Chromé brillant | 20A | 26 | |
1.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 25A | 32 | |
1.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 30A | 38 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 – moins de 50 | Acier | Chromé brillant | 40A | 48 | |
2.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 – moins de 70 | Acier | Chromé brillant | 50A | 60 | |
3.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 – moins de 80 | Acier | Chromé brillant | 65A | 76 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 – moins de 90 | Acier | Chromé brillant | 75A | 89 | |
4.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 – moins de 200 | Acier | Chromé brillant | 100A | 114 | |
14.19 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | Acier | Chromé brillant | 125A | 140 | ||
15.22 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | Acier | Chromé brillant | 150A | 165 | ||
37.96 € | 1 | 10 jours | 200 – moins de 300 | Acier | Chromé brillant | 200A | 216 | ||
47.51 € | 1 | 10 jours | 200 – moins de 300 | Acier | Chromé brillant | 250A | 267 | ||
4.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 – moins de 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 13A | 18 | |
4.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 16A | 22 | |
4.75 € | 1 | 10 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 20A | 26 | ||
4.76 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 25A | 32 | ||
5.40 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 30A | 38 | ||
5.74 € | 1 | 10 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 40A | 48 | ||
5.93 € | 1 | 10 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 50A | 60 | ||
16.40 € | 1 | 11 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 65A | 76 | ||
16.92 € | 1 | 10 jours | 80 – moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 75A | 89 | ||
19.30 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 100A | 114 | ||
33.27 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 125A | 140 | ||
36.20 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 150A | 165 | ||
55.85 € | 1 | 10 jours | 200 – moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 200A | 216 | ||
93.57 € | 1 | 10 jours | 200 – moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 250A | 267 |
Loading...
Type | Bande verticale | Type de tuyau applicable | Tuyau en chlorure de vinyle |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Diamètre de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles