Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bande de suspension de lanterne, LHT : Bande de suspension de lanterne trempée CU avec tendeur / LH : sans tendeur

Bande de suspension de lanterne, LHT : Bande de suspension de lanterne trempée CU avec tendeur / LH : sans tendeur
  • Remise sur volume

[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for spiral duct.
· Type made of thin SUS430 is also available.
· Thin turnbuckles, bolts, and nuts are made of bright chromate plated steel.
· Please inquire the delivery date for bright chromate types other than 100A, 150A, and 200A, and stainless steel and hot-dip galvanized without turn.
· Production from 525A to 600A are possible as assembly type. Feel free to consult us.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH12CUD
LH15CUD
LH19CUD
LH22CUD
LH28CUD
LH34CUD
LH41CUD
LH53CUD
LH66CUD
LH79CUD
LH104CUD
LHT12CUD
LHT15CUD
LHT19CUD
LHT22CUD
LHT25CUD
LHT34CUD
LHT41CUD
LHT53CUD
LHT66CUD
LHT79CUD
LHT104CUD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal A Tuyau compatible Spécifications

2.57 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant10-Sans tendeur

2.57 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant15-Sans tendeur

2.61 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant19-Sans tendeur

2.65 €

9 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant20-Sans tendeur

2.68 €

9 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant25-Sans tendeur

2.71 €

9 jours 30 à moins de 40AcierChromé brillant32-Sans tendeur

2.82 €

9 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant40-Sans tendeur

3.05 €

9 jours 50 à moins de 60AcierChromé brillant50-Sans tendeur

8.95 €

9 jours 60 à moins de 70AcierChromé brillant65-Sans tendeur

10.04 €

9 jours 70 à moins de 80AcierChromé brillant80-Sans tendeur

10.38 €

9 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant100-Sans tendeur

5.08 €

Disponible 11 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableN/A1012.7Avec tendeur

2.82 €

9 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableN/A1515.88Avec tendeur

2.82 €

9 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableN/A1919.05Avec tendeur

2.86 €

9 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A2022.22Avec tendeur

2.90 €

9 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A25.425.4Avec tendeur

2.94 €

9 jours 30 à moins de 40Acier inoxydableN/A3234.92Avec tendeur

8.79 €

9 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A4041.28Avec tendeur

8.91 €

9 jours 50 à moins de 60Acier inoxydableN/A5053.98Avec tendeur

9.14 €

9 jours 60 à moins de 70Acier inoxydableN/A6566.68Avec tendeur

9.20 €

9 jours 70 à moins de 80Acier inoxydableN/A8079.38Avec tendeur

10.41 €

9 jours 100 à moins de 200Acier inoxydableN/A100104.78Avec tendeur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique