Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBN15 |
FBN20 |
FBN25 |
FBN32 |
FBN40 |
FBN50 |
FBN65 |
FBN80 |
FBN100 |
FBN125 |
FBN150 |
FBN200 |
FBN250 |
FBN300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Le diamètre extérieur du tube de l'application principale (mm) | Diamètre nominal | Diamètre de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 à moins de 30 | 15A | 21.7 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 à moins de 30 | 20A | 27.2 | |
4.45 € | 1 | 10 jours | 30 à moins de 40 | 25A | 34.0 | ||
4.89 € | 1 | 10 jours | 40 à moins de 50 | 32A | 42.7 | ||
5.26 € | 1 | 10 jours | 40 à moins de 50 | 40A | 48.6 | ||
13.13 € | 1 | 10 jours | 60 à moins de 70 | 50A | 60.5 | ||
14.85 € | 1 | 10 jours | 70 à moins de 80 | 65A | 76.3 | ||
15.22 € | 1 | 10 jours | 80 à moins de 90 | 80A | 89.1 | ||
16.01 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 100A | 114.3 | ||
38.76 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 125A | 139.8 | ||
42.34 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 150A | 165.2 | ||
63.59 € | 1 | 10 jours | 200 à moins de 300 | 200A | 216.3 | ||
97.68 € | 1 | 10 jours | 200 à moins de 300 | 250A | 267.4 | ||
133.63 € | 1 | 10 jours | 300 à moins de 400 | 300A | 318.5 |
Loading...
Type | Support pour tuyauterie traversant le plancher | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier inoxydable | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Chromé brillant |
Configurer
Propriétés de base
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale(mm)
Diamètre nominal
Diamètre de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles