Bande de niveau LBS, super S, bande de niveau

Bande de niveau LBS, super S, bande de niveau
[Features]
• A fixing bracket for floor drain pipes that permits level adjustment.
• Higher number S models employ Super S.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBS15-120
LBS15-150
LBS20-120
LBS20-150
LBS25-120
LBS25-150
LBS32-120
LBS32-150
LBS40-120
LBS40-150
LBS50-120
LBS50-150
LBS65-120
LBS65-150
LBS80-120
LBS80-150
LBS100-120
LBS100-150
S-LBS15-120
S-LBS15-150
S-LBS20-120
S-LBS20-150
S-LBS25-120
S-LBS25-150
S-LBS32-120
S-LBS32-150
S-LBS40-120
S-LBS40-150
S-LBS50-120
S-LBS50-150
S-LBS65-120
S-LBS65-150
S-LBS80-120
S-LBS80-150
S-LBS100-120
S-LBS100-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal A Dimension H
(mm)

14.75 €

1 6 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant15120

15.08 €

1 10 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant15150

14.89 €

1 10 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant20120

15.19 €

1 6 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant20150

14.95 €

1 6 jours 30 à moins de 40AcierChromé brillant25120

15.34 €

1 10 jours 30 à moins de 40AcierChromé brillant25150

15.08 €

1 6 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant32120

15.38 €

1 10 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant32150

15.22 €

1 6 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant40120

15.67 €

1 10 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant40150

15.48 €

1 10 jours 60 à moins de 70AcierChromé brillant50120

16.09 €

1 6 jours 60 à moins de 70AcierChromé brillant50150

16.09 €

1 6 jours 70 à moins de 80AcierChromé brillant65120

16.76 €

1 10 jours 70 à moins de 80AcierChromé brillant65150

16.15 €

1 6 jours 80 à moins de 90AcierChromé brillant80120

17.13 €

1 8 jours 80 à moins de 90AcierChromé brillant80150

18.36 €

1 10 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant100120

19.73 €

1 10 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant100150

51.03 €

1 6 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A15120

52.55 €

1 10 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A15150

51.03 €

1 6 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A20120

52.55 €

1 10 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A20150

51.03 €

1 6 jours 30 à moins de 40Acier inoxydableN/A25120

52.55 €

1 10 jours 30 à moins de 40Acier inoxydableN/A25150

52.68 €

1 6 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A32120

54.65 €

1 10 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A32150

52.68 €

1 6 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A40120

54.65 €

1 10 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A40150

54.37 €

1 6 jours 60 à moins de 70Acier inoxydableN/A50120

56.36 €

1 6 jours 60 à moins de 70Acier inoxydableN/A50150

58.11 €

1 6 jours 70 à moins de 80Acier inoxydableN/A65120

61.02 €

1 10 jours 70 à moins de 80Acier inoxydableN/A65150

59.17 €

1 10 jours 80 à moins de 90Acier inoxydableN/A80120

62.06 €

1 6 jours 80 à moins de 90Acier inoxydableN/A80150

73.64 €

1 10 jours 100 à moins de 200Acier inoxydableN/A100120

78.35 €

1 10 jours 100 à moins de 200Acier inoxydableN/A100150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable

Assistance technique