Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bande à rouleau, RBNHT, bande à rouleau de suspension avec tendeur

Bande à rouleau, RBNHT, bande à rouleau de suspension avec tendeur

[Features]
· This product is used for steam pipes and other pipes subject to expansion/contraction.
Roller Balls (15 A to 25 A) are made from steel.
Roller Ball (32 A and 150 A) is made of cast metal.
· When SUS products are ordered, the roller balls 15 A to 25 A are made from steel and 32 A and 150 A are made of cast metal.
· Please contact us about the availability of SUS rollers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBNHT20
RBNHT25
RBNHT40
RBNHT50
RBNHT65
RBNHT80
RBNHT100
RBNHT125
RBNHT150
S-RBNHT20
S-RBNHT25
S-RBNHT40
S-RBNHT50
S-RBNHT65
S-RBNHT80
S-RBNHT100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal A

3.25 €

9 jours 20 à moins de 30AcierChromé brillant15-20

9.20 €

9 jours 30 à moins de 40AcierChromé brillant25

10.36 €

9 jours 40 à moins de 50AcierChromé brillant32~40

10.85 €

9 jours 60 à moins de 70AcierChromé brillant50

12.95 €

9 jours 70 à moins de 80AcierChromé brillant65

14.31 €

9 jours 80 à moins de 90AcierChromé brillant80

15.60 €

9 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant100

19.53 €

9 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant125

23.01 €

9 jours 100 à moins de 200AcierChromé brillant150

16.17 €

9 jours 20 à moins de 30Acier inoxydableN/A15-20

16.64 €

9 jours 30 à moins de 40Acier inoxydableN/A25

19.12 €

9 jours 40 à moins de 50Acier inoxydableN/A32~40

19.81 €

9 jours 60 à moins de 70Acier inoxydableN/A50

24.54 €

9 jours 70 à moins de 80Acier inoxydableN/A65

28.86 €

9 jours 80 à moins de 90Acier inoxydableN/A80

32.52 €

9 jours 100 à moins de 200Acier inoxydableN/A100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande à rouleaux Type de tuyau applicable Tuyauterie de plancher thermorétractable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique