Boulon en U, boulon en U UB PC

Boulon en U, boulon en U UB PC
  • Remise sur volume

[Features]
• This product acts as a fitting to prevent vibrations in outer surface-coated steel piping.
• A colored chromate finish is standard for products up to 100 A, while 125 A, and 150 A models have a bright chromate plating finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-UB15PC
S-UB20PC
S-UB25PC
S-UB32PC
S-UB40PC
S-UB50PC
S-UB65PC
S-UB80PC
S-UB100PC
S-UB125PC
S-UB150PC
UB15PC
UB20PC
UB25PC
UB32PC
UB40PC
UB50PC
UB65PC
UB80PC
UB100PC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre de tuyau compatible
(mm)
Dimension P
(mm)

10.60 €

9 jours 20 – moins de 30Acier inoxydableNA15A25.738

10.85 €

9 jours 30 – moins de 40Acier inoxydableNA20A31.243

11.24 €

9 jours 30 – moins de 40Acier inoxydableNA25A37.651

11.43 €

9 jours 40 – moins de 50Acier inoxydableNA32A46.359

11.91 €

9 jours 50 – moins de 60Acier inoxydableNA40A52.265

12.28 €

9 jours 60 – moins de 70Acier inoxydableNA50A64.178

13.10 €

9 jours 70 – moins de 80Acier inoxydableNA65A79.992

13.55 €

9 jours 90 – moins de 100Acier inoxydableNA80A92.7103

13.95 €

9 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA100A118.3129

21.62 €

9 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA125A143.8159

24.16 €

9 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA150A170.2185

2.02 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 30AcierChromé brillant15A25.738

2.09 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 40AcierChromé brillant20A31.243

2.11 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 40AcierChromé brillant25A37.651

2.23 €

Disponible 9 jours 40 – moins de 50AcierChromé brillant32A46.359

2.35 €

Disponible 9 jours 50 – moins de 60AcierChromé brillant40A52.265

2.74 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 70AcierChromé brillant50A64.178

2.93 €

9 jours 70 – moins de 80AcierChromé brillant65A79.992

3.12 €

9 jours 90 – moins de 100AcierChromé brillant80A92.7103

3.26 €

Devis 100 – moins de 200AcierChromé brillant100A118.3129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique