Boulon en U, boulons en U trempés UB CU

Boulon en U, boulons en U trempés UB CU
  • Remise sur volume
[Features]
・This product is a fitting to prevent vibrations in bare copper tube.
・Soft PVC is dipping in the U bolt body.
· Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and preventing electrolytic corrosion.
The coating color is black.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-UB9CU
S-UB12CU
S-UB15CU
S-UB19CU
S-UB22CU
S-UB28CU
S-UB34CU
S-UB41CU
S-UB53CU
S-UB66CU
S-UB79CU
S-UB104CU
UB6CU
UB9CU
UB12CU
UB15CU
UB19CU
UB22CU
UB28CU
UB34CU
UB41CU
UB53CU
UB66CU
UB79CU
UB104CU
UB130CU
UB156CU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre de tuyau compatible
(mm)
Dimension P
(mm)

22.89 €

1 10 jours 1 – moins de 10Acier inoxydableNA8A9.5219

22.49 €

1 10 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableNA10A12.721

22.58 €

1 10 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableNA15A15.8825

22.75 €

1 10 jours 10 – moins de 20Acier inoxydableNA19A19.0529

23.06 €

1 10 jours 20 – moins de 30Acier inoxydableNA20A22.2234

24.15 €

1 10 jours 20 – moins de 30Acier inoxydableNA25A28.5838

27.26 €

1 10 jours 30 – moins de 40Acier inoxydableNA32A34.9245

29.07 €

1 10 jours 40 – moins de 50Acier inoxydableNA40A41.2851

30.83 €

1 10 jours 50 – moins de 60Acier inoxydableNA50A53.9863

34.59 €

1 10 jours 60 – moins de 70Acier inoxydableNA65A66.6877

36.85 €

1 10 jours 70 – moins de 80Acier inoxydableNA80A79.3891

39.20 €

1 10 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA100A104.78116

16.87 €

1 10 jours 1 – moins de 10AcierChromé brillant6A6.3517

17.30 €

1 10 jours 1 – moins de 10AcierChromé brillant8A9.5219

4.84 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant10A12.721

4.93 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant15A15.8825

5.09 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20AcierChromé brillant19A19.0529

5.26 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 30AcierChromé brillant20A22.2234

4.44 €

1 6 jours 20 – moins de 30AcierChromé brillant25A28.5838

6.96 €

1 10 jours 30 – moins de 40AcierChromé brillant32A34.9245

8.22 €

1 10 jours 40 – moins de 50AcierChromé brillant40A41.2851

9.34 €

1 6 jours 50 – moins de 60AcierChromé brillant50A53.9863

18.80 €

1 10 jours 60 – moins de 70AcierChromé brillant65A66.6877

19.39 €

1 10 jours 70 – moins de 80AcierChromé brillant80A79.3891

21.97 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant100A104.78116

77.62 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant125A130.18148

92.37 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant150A155.58172

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre nu

Assistance technique