Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-SBN15PC |
S-SBN20PC |
S-SBN25PC |
S-SBN32PC |
S-SBN40PC |
S-SBN50PC |
SBN15PC |
SBN20PC |
SBN25PC |
SBN32PC |
SBN40PC |
SBN50PC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | 10 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 15 | ||
14.75 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 20 | ||
14.95 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 25 | ||
15.38 € | 1 | 10 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 32 | ||
15.76 € | 1 | 10 jours | 50 – moins de 60 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 40 | ||
16.25 € | 1 | 6 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 50 | ||
2.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | Acier | Chromé brillant | 15 | |
2.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 20 | |
2.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 25 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 – moins de 50 | Acier | Chromé brillant | 32 | |
3.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50 – moins de 60 | Acier | Chromé brillant | 40 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 – moins de 70 | Acier | Chromé brillant | 50 |
Loading...
Type | Attache de sol pour tuyau |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal A
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles