Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau selon épaisseur de la plaque SBNT (trous de vis)

Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau selon épaisseur de la plaque SBNT (trous de vis)
  • Remise sur volume
[Features]
・This product is a fixed fitting for wall and floor rolling pipes of SGP pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBNT15
SBNT20
SBNT25
SBNT32
SBNT40
SBNT50
SBNT65
SBNT80
SBNT100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal A

1.45 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3015

1.56 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3020

2.05 €

1 Disponible 10 jours 30 – moins de 4025

2.29 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5032

3.10 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5040

3.38 €

1 Disponible 10 jours 60 – moins de 7050

4.09 €

1 Disponible 10 jours 70 – moins de 8065

4.25 €

1 Disponible 10 jours 80 – moins de 9080

5.87 €

1 10 jours 100 – moins de 200100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en PVC Matériau Acier
Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique