Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau selon épaisseur de la plaque SBNT (trous de boulons)

Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau selon épaisseur de la plaque SBNT (trous de boulons)
  • Remise sur volume
[Features]
・This product is a fixed fitting for wall and floor rolling pipes of SGP pipes, etc.
▪ Since it has a bolt hole, it can be attached to frames.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBNT15B
SBNT20B
SBNT25B
SBNT32B
SBNT40B
SBNT50B
SBNT65B
SBNT80B
SBNT100B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal A

1.45 €

1 6 jours 20 – moins de 3015

1.56 €

1 Disponible 6 jours 20 – moins de 3020

2.05 €

1 6 jours 30 – moins de 4025

2.29 €

1 Disponible 6 jours 40 – moins de 5032

3.10 €

1 Disponible 6 jours 40 – moins de 5040

3.38 €

1 6 jours 60 – moins de 7050

4.09 €

1 Disponible 10 jours 70 – moins de 8065

4.25 €

1 Disponible 10 jours 80 – moins de 9080

5.87 €

1 6 jours 100 – moins de 200100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Matériau Acier
Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique