Vis d'arrêt avec interrupteur (ST)

Vis d'arrêt avec interrupteur (ST)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
1 unit dual roles. The stopper bolt has an in-built positioning switch.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery
· Since the parts of th switch are cartridge type, the maintenance cost can be reduced drastically.
· Anybody can replace the switch easily.
· Eliminates the need for repairs.
· No damage is caused to the switch even if the chord gets twisted or pulled while fixing the switch into the machine and the operation can be performed easily.
· Improves the efficiency of the machine MTTR and the time required for "repairs" (for example: short-period stop) also reduces drastically.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STE060PA
STE060PA-L
STE060PB
STE060PB-L
STE080PA
STE080PA-L
STE080PB
STE080PB-L
STE100PA
STE100PA-L
STE100PB
STE100PB-L
STP080DA
STP080DA-L
STP080DB
STP080DB-L
STP080UA
STP080UA-L
STP080UB
STP080UB-L
STP100DA
STP100DA-L
STP100DB
STP100DB-L
STP100UA
STP100UA-L
STP100UB
STP100UB-L
STS060PA
STS060PA-L
STS060PB
STS060PB-L
STS080PA
STS080PA-L
STS080PB
STS080PB-L
STS100PA
STS100PA-L
STS100PB
STS100PB-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Environnement Type à point de contact Filetage nominal (M) Force de contact, sens de poussée
(N)
Structure de protection LED Détails de spécification

43.39 €

1 Disponible 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NOM6x1.02IP65aucunPour les coups linéaires

48.62 €

1 Disponible 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NOM6x1.02IP65inclusPour les coups linéaires

43.39 €

1 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM6x1.02IP65aucunPour les coups linéaires

48.60 €

1 13 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM6x1.02IP65inclusPour les coups linéaires

46.20 €

1 Disponible 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NOM8x1.252IP65aucunPour les coups linéaires

43.36 €

1 Jour même

Stock

10Type six pansStandardType à contact NOM8x1.252IP65inclusPour les coups linéaires

46.14 €

1 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM8x1.252IP65aucunPour les coups linéaires

51.35 €

1 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM8x1.252IP65inclusPour les coups linéaires

46.27 €

1 Disponible 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NOM10x1.52IP65aucunPour les coups linéaires

51.49 €

1 Disponible 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NOM10x1.52IP65inclusPour les coups linéaires

46.14 €

1 5 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM10x1.52IP65aucunPour les coups linéaires

51.35 €

1 13 jours 10Type six pansStandardType à contact NFM10x1.52IP65inclusPour les coups linéaires

48.71 €

1 Disponible 19 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM8x1.254IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

53.42 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM8x1.254IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

54.11 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM8x1.254IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

59.32 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM8x1.254IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

54.65 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM8x1.254IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

59.32 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM8x1.254IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

54.11 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM8x1.254IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

59.32 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM8x1.254IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

48.71 €

1 19 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM10x1.54IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

53.42 €

1 Disponible 19 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM10x1.54IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

54.11 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM10x1.54IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

59.32 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM10x1.54IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le haut incluse)

45.57 €

22.33 €

1 Jour même

Stock

10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM10x1.54IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

59.32 €

1 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NOM10x1.54IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

54.11 €

1 19 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM10x1.54IP67aucunPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

59.32 €

1 13 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eauType à contact NFM10x1.54IP67inclusPour les coups linéaires, imperméable à l'eau (protection vers le bas incluse)

40.63 €

1 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM6x1.02IP65aucunPour les coups linéaires

45.86 €

1 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM6x1.02IP65inclusPour les coups linéaires

40.63 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM6x1.02IP65aucunPour les coups linéaires

42.98 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM6x1.02IP65inclusPour les coups linéaires

43.45 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM8x1.252IP65aucunPour les coups linéaires

48.68 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM8x1.252IP65inclusPour les coups linéaires

43.39 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM8x1.252IP65aucunPour les coups linéaires

48.60 €

1 19 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM8x1.252IP65inclusPour les coups linéaires

45.05 €

1 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM10x1.52IP65aucunPour les coups linéaires

50.33 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandardType à contact NOM10x1.52IP65inclusPour les coups linéaires

44.99 €

1 13 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM10x1.52IP65aucunPour les coups linéaires

50.20 €

1 13 jours 10Type de boulonStandardType à contact NFM10x1.52IP65inclusPour les coups linéaires

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée Forme d'embout Contact R Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Matériau de contact Acier inoxydable HRC40-50 Course(mm) 0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Point de fonctionnement(mm) 0.3 Répétabilité 0.01mm Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000
Charge statique admissible(N) 5000 Énergie de résistance aux chocs(J) 0.4 Détails du point de fonctionnement(mm) (Depuis la surface d'arrêt) 0,3

Assistance technique