Raccords en plastique pour structures de tuyauterie PJ-710

Raccords en plastique pour structures de tuyauterie PJ-710
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
It can be used when fixing of one resin rail "JB-602" is desired.

* Please confirm the shape by displayed image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PJ-710G

Référence pièce
PJ-710G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.59 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Traversant
Méthode de montage Style enfichable Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine AAS
Couleur Gris foncé Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5 Spécifications Rail en résine (JB-602) fixe pour type à un coté

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en plastique pour structures de tuyauterie PJ-710, le numéro d'article est le suivant: PJ-710G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJ-710G.

Assistance technique