Roulettes pour Uni-Pla mince (φ19) VES-40R / VES-40SR

Roulettes pour Uni-Pla mince  (φ19) VES-40R / VES-40SR

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VES-40SR

Référence pièce
VES-40SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.90 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps des roulettes Type de montage de roulette Insertion Diamètre extérieur de tuyau applicable (type insertion)(φ) 19
Type Roulette pour Uni-Pla mince (avec butée) Spécifications Diamètre de roue : φ40

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour Uni-Pla mince (φ19) VES-40R / VES-40SR, le numéro d'article est le suivant: VES-40SR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VES-40SR.

Assistance technique