Jeu de boulons de réglage A, pour Uni-Pla fins (φ19) VJB-420

Jeu de boulons de réglage A, pour Uni-Pla fins (φ19) VJB-420
  • Remise sur volume
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VJB-420

Référence pièce
VJB-420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.99 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Type d'accessoire Vis Méthode de montage Style enfichable
Environnement de fonctionnement Standard Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19 Matériau de l'accessoire Acier
Traitement de surface de l'accessoire Chrome trivalent Spécifications Jeu de boulons de pied de réglage A

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de boulons de réglage A, pour Uni-Pla fins (φ19) VJB-420, le numéro d'article est le suivant: VJB-420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VJB-420.

Assistance technique