Référence fabricant: JB-152
Marque: SPACIO
Prix: 7.70 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JB-152
Type | Raccord métallique | Type de joint | Milieu | Type de raccord intermédiaire | Parallèle |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Type fixation à vis | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau | Acier |
Traitement de surface | Chrome trivalent | Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) | 27.5 | Pas(mm) | 70 |
Spécifications | Support rotatif P70 | Accessoire | Avec boulon M6 × 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces d'ouverture / fermeture des structures de tuyauterie JB-152, le numéro d'article est le suivant: JB-152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB-152.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles