Pièces d'ouverture / fermeture des structures de tuyauterie JB-164

Pièces d'ouverture / fermeture des structures de tuyauterie JB-164
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Part that is used while manufacturing the door, etc. by using pipe frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JB-164

Référence pièce
JB-164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.43 €

8.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Angle central Type intermédiaire / coin Type T (1 sens traversant)
Méthode de montage Type fixation à vis Environnement de fonctionnement Standard Matériau Acier
Traitement de surface Chrome trivalent Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5 Spécifications Raccord en métal du verrou de clavette
Accessoire Boulon M6×25, avec écrou, boulon M6×30, avec contre-écrou

Vous vous trouvez sur la page de Pièces d'ouverture / fermeture des structures de tuyauterie JB-164, le numéro d'article est le suivant: JB-164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB-164.

Assistance technique