Joints Uni-Pla pour les structures de tuyauterie UP01

Joints Uni-Pla pour les structures de tuyauterie UP01
The plastic joint can be threaded into pipes without having to use any adhesive solution. Repetitive assembling and disassembling is freely done and optimal for low-load applications.

[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP01BK
UP01W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

3.56 €

1 6 jours 10Noir

3.56 €

1 6 jours 10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Type T (1 sens traversant)
Méthode de montage Type fixation à vis Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine PBT
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5

Assistance technique