• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joints Uni-Pla pour les structures de tuyauterie UP07

Joints Uni-Pla pour les structures de tuyauterie UP07

The plastic joint can be threaded into pipes without having to use any adhesive solution. Repetitive assembling and disassembling is freely done and optimal for low-load applications.

[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP07BK
UP07W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCouleur

3.10 €

3 jours 10Noir

2.88 €

5 jours 10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Traversant
Méthode de montage Type fixation à vis Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine PBT
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique