• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tampon résistant aux vibrations

Tampon résistant aux vibrations

This is a type of rubber specially designed to prevent vibration. The grooves absorb and mitigate shocks to the structure.

[Features]
· The material is natural rubber (R).
· General rubber.
・Vibration-proof rubber.
・The grooves absorb and mitigate shocks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874025128
4979874025142
4979874026477
4979874033505
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Épaisseur
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontale
(mm)

1.65 €

5 jours 4979874025128105050

19.59 €

5 jours 497987402514210300300

2.82 €

4 jours 4979874026477107575

5.60 €

4 jours 497987403350515100100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Quantité par paquet(pièces) 1 Matériau(mm) Caoutchouc naturel (NR)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique