• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tampon résistant aux vibrations en forme de S

Tampon résistant aux vibrations en forme de S

This is a type of rubber specially designed to prevent vibration. The grooves absorb and mitigate shocks to the structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874028969
4979874028976
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Vertical
(mm)
Horizontale
(mm)

2.59 €

5 jours 49798740289697575

3.61 €

5 jours 4979874028976100100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Quantité par paquet(pièces) 1 Matériau(mm) Caoutchouc naturel (NR)
Épaisseur(mm) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique