• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Protection type L

Protection type L

Made of styrene-butadiene rubber (SBR). Highly abrasion-resistant and good for protecting corners, parking lots, etc.

[Features]
· Made of EPDM.
· Product's ozone resistance and weather resistance properties are superior to those of chloroprene rubber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874025449

Référence pièce
4979874025449
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

26.76 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code JAN 4979874025449 Matériau Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) Épaisseur(mm) 10
Longueur(mm) 330 Hauteur(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Protection type L, le numéro d'article est le suivant: 4979874025449.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874025449.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique