Tapis de réduction des contraintes

Tapis de réduction des contraintes
  • Remise sur volume
A stress-reducing mat, used in professional workplaces and ideal for work done standing up. Made of foam resin for excellent cushioning.
The mat reduces stress on legs and backs and includes antibacterial material for use in sanitary environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4944825544317

Référence pièce
4944825544317
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.20 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Tapis Jφrgensen jauge Hi-Lo Code JAN 4944825544317 Matériau PVC
Épaisseur(mm) 15 Vertical(mm) 450 Horizontale(mm) 900
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Tapis de réduction des contraintes, le numéro d'article est le suivant: 4944825544317.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4944825544317.

Assistance technique