Caoutchouc type D, L=330

Caoutchouc type D, L=330
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of ethylene propylene rubber (EPM, EPDM).
· Product's ozone resistance and weather resistance properties are superior to those of chloroprene rubber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874056726

Référence pièce
4979874056726
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.51 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc éthylène-propylène Largeur(mm) 20 Épaisseur(mm) 13.5
Longueur(m) 0.33 Environnement Standard / Résistance aux intempéries Code JAN 4979874056726
Quantité par paquet(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc type D, L=330, le numéro d'article est le suivant: 4979874056726.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874056726.

Assistance technique