Éponge en forme de D avec bande adhésive

Éponge en forme de D avec bande adhésive
  • En promotion
Made of chloroprene rubber (CR). Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics. Adhesive sheet included.

[Features]
· Made of CR foam rubber.
· Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics.
· Includes adhesive sheet.
· 25Morders are shown in meters.
· Cold and heat-resistant temperatures: -20°C to 90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874056702

Référence pièce
4979874056702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.61 €

1.91 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc chloroprène Largeur(mm) 20 Épaisseur(mm) 20
Longueur(m) 0.33 Environnement Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance au froid Code JAN 4979874056702
Quantité par paquet(pièces) 1 Forme de section transversale Type D

Vous vous trouvez sur la page de Éponge en forme de D avec bande adhésive, le numéro d'article est le suivant: 4979874056702.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874056702.

Assistance technique