• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caoutchouc d'étanchéité【15 pièces par conditionnement】

Caoutchouc d'étanchéité

Made of chloroprene rubber. All-purpose material with a good balance of weather resistance, oil resistance, and flame retardancy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874024985
4979874024992
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre
(φ)
Largeur
(mm)
Longueur
(m)
Code JAN Forme

3.76 €

15 pièces par conditionnement

4 jours 10--4979874024985Circulaire

3.54 €

15 pièces par conditionnement

5 jours -10104979874024992Carré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc chloroprène Épaisseur(mm) 3 Environnement Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile
Quantité par paquet(pièces) 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique