• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement de rechange

Pièce de raccordement de rechange

Joint in which the screw diameter can be changed. Sizes which can be converted from Whitworth to metric standards are also available.
Even overseas products which could not be installed because the screw standards were not compatible, can now be fitted. Used to change the screw diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874848154

Référence pièce
4979874848154
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.23 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Méplats(mm) 17 Longueur(mm) 30 Matériau Fer
Traitement de surface Nickelage Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Code JAN 4979874848154
Quantité par paquet(pièces) 1 Diamètre de filetage A W3 / 8 Diamètre de filetage B M10

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement de rechange, le numéro d'article est le suivant: 4979874848154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874848154.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique