Pied de réglage avec feutre【2 pièces par conditionnement】

Pied de réglage avec feutre
  • En promotion
  • Remise sur volume
An adjustment hand screw with cushion that can be used for the height adjustments, of chairs and tables, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4.97987E+12
4979874848185
4979874848192
4979874848208
4979874848222
4979874848239
4979874848246
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Taille de vis Code JAN

6.47 €

3.62 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Jour même

Stock

322910.5M84979874848215

4.96 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 12 jours 2017.59.5M64979874848185

5.28 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 2517.59.8M64979874848192

5.42 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 25299.8M84979874848208

7.05 €

3.53 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3231.510.5M104979874848222

7.87 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 4031.511M104979874848239

8.68 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 4036.511M124979874848246

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Acier Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA
Nom du produit Pied de réglage avec feutre Unité de commande(pièces) 1

Assistance technique