Chaîne avec noyau de fer (chrome brillant)

Chaîne avec noyau de fer (chrome brillant)
  • En promotion
Made from iron and plated in bright chromate. Round jump rings are fitted both ends, making it easy to connect with padlocks etc.
Can be used with gate locks and for keeping doors closed, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4965404023238

Référence pièce
4965404023238
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.03 €

2.65 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Fer Nom du produit Chaîne de sécurité en fer (unichrome)
Code JAN 4965404023238 Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Diamètre de fil(φ mm) 3.8
Longueur(mm) 37.8 Longueur totale(mm) 900

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne avec noyau de fer (chrome brillant), le numéro d'article est le suivant: 4965404023238.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4965404023238.

Assistance technique