Bague C avec ressort

Bague C avec ressort

[Features]
· The material is iron with chromate plating for 4, 5, 6 mm, bright chromate plating for 8, 10, 12 mm.
· Holds spring-type detachment prevention plate on C type bracket.
· Can be detached with one touch. Used for chain connection.
· Size is the nominal diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874404879
4979874404886
4979874404893
4979874404909
4979874404916
4979874404923
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)
Charge utile
(kgf)
Épaisseur
(mm)

1.75 €

9 jours 497987440487938274

2.03 €

3 jours 497987440488650285

2.19 €

3 jours 497987440489364346

2.50 €

3 jours 497987440490973678

3.04 €

4 jours 49798744049168010510

4.93 €

3 jours 497987440492311512212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Nom du produit Crochet C avec ressort
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Fer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique