• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fermoir DC type BL

Fermoir DC type BL

Zinc die-casting, nickel-plated. Since it is a snap type, it can be attached and removed with one touch, and it is used for chain connection. Rotary type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874051165

Référence pièce
4979874051165
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.39 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pivot / fermoir Nom du produit Fermoir DC, type BL Code JAN 4979874051165
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Zinc moulé sous pression Longueur totale(mm) 78.5
Charge utile(kgf) 40

Vous vous trouvez sur la page de Fermoir DC type BL, le numéro d'article est le suivant: 4979874051165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874051165.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique