• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fermoir DC type B

Fermoir DC type B

Zinc die-casting, nickel-plated. Since it is a snap type, it can be attached and removed with one touch.
2 types; rotation type and fixed type used for chain connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874051233
4979874051288
4979874051295
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille Code JAN Longueur totale
(mm)
Charge utile
(kgf)

2.45 €

4 jours SL-19497987405123384.640

1.41 €

4 jours RF-124979874051288--

1.41 €

4 jours RF-164979874051295--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pivot / fermoir Nom du produit Fermoir DC, type B Quantité dans l'emballage(pièces) 1
Matériau Zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique