• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet avec ressort fixé JIS

Crochet avec ressort fixé JIS

Safety spring is attached to prevent accidents. Used for hanging objects, in combination with wire rope etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874406989
4979874406996
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille Code JAN Longueur totale
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre du trou supérieur
(mm)
Épaisseur
(mm)

13.45 €

5 jours 0.5t4979874406989112.5352015.5

20.37 €

5 jours 1t4979874406996137432522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Nom du produit Crochet type JIS avec ressort
Quantité dans l'emballage(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique