Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Anneau porte-clés

Anneau porte-clés

[Features]
· Material is No.16, 21, 22, & 25 are iron, and No. 6, 9 are phosphor bronze.
· Nickel plating is used.
· 2-Ring construction, and so connected items are difficult to come off.
· Use for connecting chain parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874174109

Référence pièce
4979874174109
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

0.85 €

Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal pour le bricolage Type à fixations métalliques DIY Bague Taille(m) NO.9
Nom du produit Anneau porte-clés Matériau Bronze phosphoreux Quantité par paquet 1
Diamètre intérieur(mm) 10 Code JAN 4979874174109

Vous vous trouvez sur la page de Anneau porte-clés, le numéro d'article est le suivant: 4979874174109.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874174109.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique