Crochet de sécurité en acier inoxydable

Crochet de sécurité en acier inoxydable
  • Remise sur volume
Used for places where removal is necessary, such as connecting chains.

[Features]
· All stainless steel material is hard to rust.
· Easy attachment and detachment of ring and rope with lever.
· Size is the nominal diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874050496

Référence pièce
4979874050496
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.75 €

5 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Nom du produit Crochet de sécurité en acier inoxydable
Code JAN 4979874050496 Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Acier inoxydable
Longueur totale(mm) 50 Charge utile(kgf) 50 Diamètre nominal(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de sécurité en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 4979874050496.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874050496.

Assistance technique