• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pivot fixe en acier inoxydable

Pivot fixe en acier inoxydable

All stainless steel material is hard to rust and used for accessories and so on.

[Features]
· All stainless steel material hence is hard to rust

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874050991
4979874051004
4979874051011
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)
Charge utile
(kgf)

7.37 €

5 jours 497987405099155.320

8.42 €

4 jours 49798740510047230

9.78 €

4 jours 49798740510118850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Nom du produit Crochet pivotant en acier inoxydable - fixe
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique