Pince-fil en acier inoxydable

Pince-fil en acier inoxydable
  • Remise sur volume
Made of stainless steel for better protection against rusting. Use two or more consecutively to process rope terminal.
Satsuma processing is used in place of lock processing, but it is very dangerous to use it for lifting, slinging rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874051899

Référence pièce
4979874051899
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.38 €

5 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clip pour fils Nom du produit Pince-fil en acier inoxydable Code JAN 4979874051899
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Longueur totale(mm) 29.2
Diamètre nominal(mm) M5

Vous vous trouvez sur la page de Pince-fil en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 4979874051899.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874051899.

Assistance technique