• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon à bague ronde en acier inoxydable (libre)

Boulon à bague ronde en acier inoxydable (libre)

All stainless steel material is hard to rust, and is shaped with welding ring attached to eye bolt. Drill holes in wood and metal, fix with nut through bolts.
Ring is used for rope stopping, and for hanging light weight objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874003928
4979874003935
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)
Charge utile
(kgf)
Diamètre nominal
(mm)
Diamètre intérieur de la bague
(mm)

8.40 €

4 jours 49798740039288950M634.7

11.28 €

4 jours 497987400393588.465M846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Nom du produit Boulon à œil en acier inoxydable Quantité dans l'emballage(pièces) 1
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique