• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet en acier inoxydable

Loquet en acier inoxydable

Type: Ring catch
· Item name: Stainless steel ring catch
· JAN code: 4979874860415
· Quantity: 1
· Material: Stainless steel
· Wire diameter (mm): 2.5 · Screw diameter: M3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874860415

Référence pièce
4979874860415
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.21 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Nom du produit Loquet en acier inoxydable Code JAN 4979874860415
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Acier inoxydable Diamètre de fil(mm) 2.5
Diamètre de filetage M3

Vous vous trouvez sur la page de Loquet en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 4979874860415.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874860415.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique