• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague double en acier inoxydable【1-10 pièces par conditionnement】

Bague double en acier inoxydable

[Features]
· All stainless steel (SUS304) hard to rust.
· It is doubled to avoid the connected object from falling.
· Used for linking chains and keys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874174154
4979874174161
4979874174178
4979874174185
4979874174192
4979874174208
4979874174642
4979874174659
4979874174666
4979874174673
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Diamètre de fil
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

8.21 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 49798741741542112

1.19 €

4 jours 497987417416111.615

1.37 €

3 jours 497987417417811.518

1.28 €

9 jours 497987417418511.821

1.30 €

4 jours 497987417419212.024

1.75 €

3 jours 497987417420812.227

3.20 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 497987417464210112

2.51 €

4 pièces par conditionnement

9 jours 497987417465941.618

3.24 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 497987417466641.821

3.27 €

4 pièces par conditionnement

9 jours 497987417467342.024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Nom du produit Bague double couche en acier inoxydable Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique